有用な情報
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
産業用AI
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
取付部材
AB2/SS - サポートブラケット
AB2/SS
-
サポートブラケット
0404431
ダブルサポートブラケット、絶縁材質、3 x 10 mmまたは6 x 6 mmのバスバーにも対応、高さ:48 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
サポートブラケット
極数
2.00
電気特性
標準規格 I
N
0 A
寸法
外形寸法
幅
10 mm
高さ
42 mm
奥行き
48 mm
長さ
42 mm
直径
4.5 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
直付け用
販売用データ
アイテム番号
0404431
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7113
GTIN
4017918001896
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.43 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27400607
ECLASS-13.0
27400607
ETIM
ETIM 10.0
EC001166
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
0.041 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ