制御盤の取付けパネルにアダプタを取り付けるには、固定ピン用の貫通穴、およびM5取付けねじ用のねじ切り穴をまずドリルで穿孔しておかなければなりません。指定された距離を確実に厳守することが重要です。完全組立済みDINレールを最終的に固定するには、最後のアダプタ用に追加でねじ切り穴を穿孔しておかなければなりません。
取付けを正しく行えるよう、アダプタのダウンロードエリアにアプリケーションノートが保管されています。
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
完全組立済みDINレール付きのRailFIX取付けアダプタ
RailFIX取付けアダプタにより、完全組立済みDINレールを迅速かつ簡単に取り付けることができます。まず、アダプタは取付けパネルに取り付けられ、次にDINレールが取り付けられてしっかりと固定されます。DINレールを取り付ける際、アダプタがあればプレースホルダを設置する必要が無く、部品の取外しや再取付けも不要です。組立済みDINレールは、アダプタに接続して固定クリップの下の横の隙間に押し込むだけで取り付けられます。したがって、しっかりと固定するためにはDINレール末端のねじ1つを締め付ければ十分です。
制御盤の取付けパネルにアダプタを取り付けるには、固定ピン用の貫通穴、およびM5取付けねじ用のねじ切り穴をまずドリルで穿孔しておかなければなりません。指定された距離を確実に厳守することが重要です。完全組立済みDINレールを最終的に固定するには、最後のアダプタ用に追加でねじ切り穴を穿孔しておかなければなりません。
取付けを正しく行えるよう、アダプタのダウンロードエリアにアプリケーションノートが保管されています。
取付けパネルの穴が完成したら、アダプタを完全に取り付けます。ここで、アダプタの固定ピンを取付けパネルの貫通穴に挿入しなければなりません。その後、アダプタをM5平頭ねじで固定できるようになります。最後のアダプタを取り付けたら、最後のねじが右外側エッジにねじ込まれていないことを確認してください。これは、組立済みDINレールの最終取付けに必要となります。
固定ピンやねじを使っているため、アダプタは固定され、ねじりから保護されています。
DINレールのその後の取付け時には、RailFIXアダプタのガイドエレメントは固定フックに細長い穴を設ける際に役立ちます。これは、DINレールの細長い穴にはカバーがかけられるためです。その後、固定フックの下でDINレールを手で左に押します。この後は、外部の影響なく、DINレールが落下から保護されます。
DINレールを手でアダプタの下に押し込んだら、直ちにDINレールをアダプタの下でドライバを使っててこで貼付マーキングまで動かさなければなりません。実装が簡単になるよう、異なる位置に取付けスロットが設けられています。DINレールの切断位置に応じて、ドライバを使用する際の最適な位置が見つけられます。
DINレールは横方向へのスリップから保護され、M5平頭ねじで固定されます。ここでは、M5ねじはDINレール右側の最後の穴でのみ固定されています。これで、DINレールがスリップや落下から保護されました。これ以降は、不用意な解除は行えなくなります。
RailFIXによるプロセス最適化
DINレールの組立てと取付けは、面倒で時間のかかる作業ですが、RailFIXアダプタで効率を向上させることができます。RailFIX取付けアダプタを使用した場合に効率が向上するのは、組立てプロセスが非常に迅速に行えるからではありません。むしろ、端子台列の構築が大幅に簡素化され、アダプタの取付けと平行して実施できるためです。つまり、分散型のプロセスによって長時間の歩行や待機時間を避けることができるためです。また、完全組立済みのDNレールは外部業者から入手することもできます。
clipx ENGINEERによる効率的な設計
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。