有用な情報
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
取付部材
CARRIER 35-13 - エンドブラケット
CARRIER 35-13
-
エンドブラケット
3059117
エンドブラケット、部材: PA、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
エンドブラケット
寸法
幅
13 mm
高さ
53.3 mm
NS 32の奥行き
52.1 mm
NS 35/7、5の奥行き
47.1 mm
NS 35/15の奥行き
54.6 mm
長さ
53.3 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
冷却時絶縁素材
-60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
販売用データ
アイテム番号
3059117
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4055626082486
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.975 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.6 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.063 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DINレール取付け穴あり
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DINレール、取付け穴なし
0801681
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
-
DINレール取付け穴あり
1204119
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
1204122
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
-
DINレール、取付け穴なし
0801704
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DINレール取付け穴あり
1206421
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM
-
DINレール、取付け穴なし
1206434
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
0801762
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
1201015
E/AL-NS 35
-
エンドブラケット
1201662
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ