PTFIX 2X2,5 BN - 分岐ブロック
1028072

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム

分岐ブロック、 ベース端子台、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: 茶

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現
11色の異なるバリエーションで明確な配線
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能