MUTTB 2,5-PV - 小型中継端子台
3249015

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

小型中継端子台、 等電位ボンディングあり、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 22 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

固定ブリッジとテストソケットを上下段で使用可能
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
標準プラグインブリッジがあり分電が簡単