M23-7ES198A8024
-
ケーブルコネクタ
1628820
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、 シリーズ: M23 PRO、短いストレート仕様、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
最も厳しい環境でも高い信頼性:振動ブレーキ付きケーブルコネクタ
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
簡単でコスト効率の良いケーブルアッセンブリ:M17~M40の均一なシールド