PROT-M23PRO-PW-IT-IP67 - プラスチック製保護キャップ
PROT-M23PRO-PW-IT-IP67
-
プラスチック製保護キャップ
1055747
プラスチック製保護キャップ、M23、シリーズ: M23 PRO Leistung
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
シリーズ
M23 PRO Leistung
材料仕様
部材 ハウジング
PA 6.6
部材 ハトメ
FKM
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1055747
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRGAE
GTIN
4055626891965
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.36 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.52 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ