UT 2,5-MT-P/P TMR - 断路ナイフ端子台
3046376

ナイフ断路端子台、断路ナイフは180度回転、接続方式:ねじ式、断面積:0.14~4 mm2、AWG:26 - 12、幅:5.2 mm、色:グレー、取付けタイプ:NS 35/7.5、NS 35/15

製品の詳細









互換性のある製品



特長

グローバルな知名度:国際的に認められた実績のあるねじ接続方式
特許取得済みのねじ緩み防止機構で、メンテナンスフリーおよび耐振動性
断路ナイフの実装による便利な回路分離
2つのまったく同一の電線の接続が可能で、省スペースで柔軟
高品質材料の使用により長期的に安定した接続
高い接触力により低い自己発熱
最小のスペースで最大の効率 - 統合されたレベルブリッジにより、接続をレベル間で連結