STTBS 4-MT - 断路ナイフ端子台
3035470

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 28 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2, 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

1段目に断路ナイフ