PTI 16/S-PE - 取付けアース端子台
3214024

取付けアース端子台、 プッシュイン式、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フエニックス・コンタクトのすべての取付け端子台と互換性あり
機能ブリッジ溝のテスト機能と同じく接続ポイントごとにテスト端子あり
それぞれの接続ポイントは明確にマーキングでき端子台の取付け場所が簡単にわかる
分電ボードに合わせたコンパクトデザイン
新しいプッシュイン式で断面積0.34 mm²以上の単線およびフェルール付き撚線を簡単に直接挿入可能