CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE接続 | 26 - 14 | |||
C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE接続 | 26 - 14 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
PE接続 | 26 - 14 |