CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります | 300 V | 15 A | 30 - 14 | |
| C | ||||
| 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります | 150 V | 15 A | 30 - 14 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||