ST-BE-LA 24 - 部品コネクタ
ST-BE-LA 24
-
部品コネクタ
2802374
コンポーネントプラグ、LED付き、ベース端子台に2極コンポーネントを接続、高さ:19 mm、色:灰、電圧LED:DC 24 V
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンポーネントプラグ端子台
ピッチ
6 mm
接続データ
定格接続サイズ
2.5 mm²
寸法
高さ
19 mm
長さ
42 mm
ピッチ
6 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
2802374
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918074449
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.49 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.49 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50