EB 80- DIK RD - 挿入ブリッジ
EB 80- DIK RD
-
挿入ブリッジ
2715953
挿入ブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 極数: 80、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
80
ピッチ
6.2 mm
電位
80
寸法
ピッチ
6.2 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
Cu
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
2715953
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918061708
1個あたりの重量(梱包を含む)
35 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
34.2 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.314 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ