ST-BE-VP - 部品コネクタ
ST-BE-VP
-
部品コネクタ
2802332
コンポーネントコネクタ
、4極コンポーネント用、コネクタごとにベース端子台が2台必要、高さ19 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンポーネントプラグ端子台
ピッチ
12 mm
接続データ
定格接続サイズ
2.5 mm²
寸法
高さ
19 mm
長さ
42 mm
ピッチ
12 mm
材料仕様
色
グレー
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
2802332
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918074425
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.51 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12.34 g
関税率
85366990
生産国
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50