EV-T2M3SO-00-B - インフラ用充電ソケット
1286399

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、ベーシック、AC用および通信用の単心ワイヤは別売りです。アクセサリをご参照ください、長さ: 0 m、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、単心ワイヤなし、ロックアクチュエータなし、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、注意:この製品仕様にはロックアクチュエータは含まれません。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

正確な温度測定で過熱防止
プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース