片端にインフラ用充電ソケットへの接続用タブ端子スリーブ付きのケーブル、電気自動車(EV)の交流(AC)充電用、エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)に設置用
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E
-
インフラ用充電ソケット用ケーブルセット
1164362
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A 、 480 V AC、Gen 2、アクセサリ、単線、長さ: 0.3 m、プラグイン取付け、片側にタブ端子スリーブ付き、フエニックス・コンタクトの第2世代インフラ用充電ソケットへの接続のみ、IEC 62196-2
ケーブル長
充電電力
部品
製品の詳細
互換性のある製品
特長
正確な温度測定で過熱防止
プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース