EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット
1164344

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A 、 250 V AC、Gen 2、アクセサリ、単線、長さ: 0.7 m、プラグイン取付け、片側にタブ端子スリーブ付き、フエニックス・コンタクトの第2世代インフラ用充電ソケットへの接続のみ、IEC 62196-2

製品の詳細








互換性のある製品



特長

正確な温度測定で過熱防止
プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース