M23-00000009002S-SIG
-
丸型コネクタ用ハウジング
1554104
カプラコネクタハウジング、シリーズ:M23 PRO Signal、ストレート、M23標準およびONECLICK高速嵌合方式、シールド:あり、注記:必ずアクセサリのセクションに記載のコンタクトインサートと組み合わせて使用すること。安全・取付けに関する注意事項は、参照製品1629113(圧着バージョン)または1467143(はんだ付けバージョン)を参照
製品の詳細
Order information: | コンタクトインサートは個別にご注文ください。 |
製品ライン | 丸型コネクタハウジング |
シリーズ | M23 PRO Signal |
アプリケーション | 信号 |
シールド用 | あり |
Pgねじ接続方式 | なし |
部材 ハトメ | FKM |
タイプ | ストレート |
ボックス | |
型式 | 中継用ハウジング |
ねじ種類 | M23 |
設計 | ストレート |
ロッキングタイプ | 標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式 |
Pgねじ接続方式 | なし |
部材 (ハウジング) | GD-Zn |
部材 (ハトメ) | FKM |
保護等級 (プラグイン) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
シール | |
ケーブル外径 | 4 mm ... 8.5 mm |
シーリング材 | FKM |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | 100 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (減衰曲線を参照) |
高度 | 3000 m |
アイテム番号 | 1554104 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABRABI |
GTIN | 4067923032576 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 95.671 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 95.671 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
M23-12P1N8A0000 - コンタクトインサート 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - コンタクトインサート 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - コンタクトインサート 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - コンタクトインサート 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - コンタクトインサート 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - コンタクトインサート 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - コンタクトインサート 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - コンタクトインサート 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - コンタクトインサート 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - コンタクトインサート 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - コンタクトインサート 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - コンタクトインサート 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - コンタクトインサート 1662908
-
FLANGE-M23PRO-SG - 角形取付けフランジ 1055767
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - プラスチック製保護キャップ 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - プラスチック製保護キャップ 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - シーリングリング 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - シーリングリング 1521138
-
RC-06P1N120000X - コンタクトインサート 1240320
-
RC-06S1N120000X - コンタクトインサート 1240393
-
RC-07P1N120000X - コンタクトインサート 1240471
-
RC-07S1N120000X - コンタクトインサート 1240512
-
RC-09P1N120000X - コンタクトインサート 1240549
-
RC-09P2N120000X - コンタクトインサート 1240627
-
RC-09S1N120000X - コンタクトインサート 1240639
-
RC-09S2N120000X - コンタクトインサート 1240713
-
RC-12P1N120000X - コンタクトインサート 1240736
-
RC-12P2N120000X - コンタクトインサート 1240884
-
RC-12S1N120000X - コンタクトインサート 1240950
-
RC-12S2N120000X - コンタクトインサート 1241095
-
RC-17P1N120000X - コンタクトインサート 1241304
-
RC-17P2N120000X - コンタクトインサート 1241388
-
RC-17S1N120000X - コンタクトインサート 1241391
-
RC-17S2N120000X - コンタクトインサート 1241463
-
RC-19P1N120000X - コンタクトインサート 1241466
-
RC-19S1N120000X - コンタクトインサート 1241521