丸型コネクタ
M23-12P2N8A0000 - コンタクトインサート
M23-12P2N8A0000
-
コンタクトインサート
1554824
接続方式
コンタクトインサート、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、シリーズ: M23 PRO
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート
シリーズ
M23 PRO
アプリケーション
信号
極数
12
接続プロファイル
12
コントロールコンタクトの数
12
キーイング
N
ねじ種類
M23
電気特性
コンタクト: コンタクトブループ1
コンタクト径
1 mm
標準規格 I
N
8 A (最大接続断面積)
定格電圧U
N
150 V
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
定格サージ電圧
2.5 kV
接続データ
接続方法
圧着端子接続式
材料仕様
部材 絶縁ハウジング
PA 6.6
コネクタ
回転方向
標準
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
100
販売用データ
アイテム番号
1554824
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRABT
GTIN
4067923032989
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.93 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.511 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
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
アクセサリ
RC-11P2000
-
圧着コンタクト
1596770
RC-12P2000
-
圧着コンタクト
1597862
RC-1KP2000
-
圧着コンタクト
1602996
RC-22P2000
-
圧着コンタクト
1603321
RC-22P2300
-
圧着コンタクト
1603324
RC-22P2400
-
圧着コンタクト
1603325
RC-21P2000
-
圧着コンタクト
1603310
RC-21P2300
-
圧着コンタクト
1603313
RC-21P2400
-
圧着コンタクト
1611637
UNIFOX-RT M23 12
-
取外し工具
1247862
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ