産業用モニタ

タッチモニタ

当社の機能的なマルチタッチモニタは、物理的に離れている場所での操作コンセプトに理想的なソリューションです。産業用タッチスクリーン付きの堅牢な機器は機械に直接取り付けて使用することができます。多数のグラフィカルインターフェースにより、あらゆるPCと簡単に接続することができます。

Go to Product Detail Page for item 1261662
FPM 23.8 69K SP - モニタ
FPM 23.8 69K SP - モニタ
1261662

ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、60.5 cm/23.8インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生モニタ 破片保護フィルム付き

Go to Product Detail Page for item 1261656
FPM 17.3 69K SP - モニタ
FPM 17.3 69K SP - モニタ
1261656

ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、43.9 cm/17.3インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生モニタ 破片保護フィルム付き

Go to Product Detail Page for item 1261660
FPM 15.6 69K - モニタ
FPM 15.6 69K - モニタ
1261660

ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、39.6 cm/15.6インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生モニタ

当社のタッチモニタの特長

  • さまざまなアプリケーション向けの投影型静電容量方式タッチスクリーンモニタ
  • 産業用アプリケーションに適した堅牢なハウジングで高い耐衝撃性と電磁両立性
  • オープンIT規格と多数のインターフェースがあり高い互換性
  • 非常に過酷な産業環境や広い温度範囲にも対応
  • 前面取付けまたは内蔵のVESA 100機器経由の取付け
  • 簡単なタッチと、オプションのKVMエクステンダによる最大90 mまでのビデオ信号伝送

新製品

Rugged WP 6000シリーズ
さまざまなディスプレイサイズのVL3 FPM
最新のプロセッサテクノロジを使用したコンパクトなパネル型PC

高強度ウェブパネル

厳しい環境向け

新たなRugged WP 6000シリーズは、厳しい環境向けの堅牢なウェブパネルを備えています。広い温度範囲、高い耐衝撃度、直射日光下での読取りやすさなどにより、厳しい屋外操作用途に理想的です。

主な特長

  • 拡張温度範囲(-30°C~+65°C)
  • 高い耐衝撃度(40g)および耐振動性(5g)
  • UV保護とIR保護により、直射日光下でもディスプレイの読取り可能
  • 7~15.6インチの高応答PCAPタッチスクリーンディスプレイ
  • モーションおよび周辺光センサ内蔵

特長

  • 3 mm厚ガラス、大型のヒートシンク、より強化されたケースを採用した過酷な環境向けの堅牢なハードウェア
  • オープンで、あらゆるサードパーティ製システムで利用可能
  • 手袋着用で操作でき、湿潤環境での使用に最適
  • HTML5またはブラウザベースの表示に理想的

フラットスクリーンタッチモニタ

産業向け

VL3 FPMはフラットスクリーンで、VL3パネル型PC製品ラインアップを拡張します。このモニタは、VL3 PPCとxP 6000 HMIの外観と質感、機械的特性を併せ持ち、BL FPMシリーズのモニタと比較して幅広い接続オプションがあります。

主な特長

  • ディスプレイサイズの幅広い選択肢
  • xP 6000 HMIパネルおよびVL3パネル型PCと同じ外観
  • xP 6000 HMIパネルおよびVL3パネル型PCと同じ機械的特性
  • 制御盤ありまたはなしで柔軟に取付け
  • 幅広い接続オプション

特長

  • TP 6000/WP 6000 HMIおよびVL3パネル型PCと同じ外観、同じカットアウト寸法
  • 2 x USB出力およびオプションのVGA、DP、またはHDMI信号を含む、接続オプションが向上
  • 作業手袋をはめて操作可能で、湿度の高い周囲条件にも最適

コンパクトなパネル型PC

最新のプロセッサテクノロジを使用

VL3 PPCSはVL3パネル型PCの製品ラインアップの拡張版です。xP 6000 HMIの外見、質感、機械的特性に、Intel x6000プロセッサを装備したコンパクトなボックス型PC、VL3 UPCのテクノロジ、および業界トップの広範なオプションを組み合わせています。

主な特長

  • 長期的に利用可能なx6000シリーズ世代のAtom®プロセッサ(Elkhart Lake)
  • 6つの固定項目と1つの設定可能な項目
  • 2つ目のCOMポート、無線LAN、イーサネット拡張、4G/LTEモバイル接続などを可能にする、柔軟な拡張オプション
  • Windows 11対応

特長

  • パフォーマンスとストレージスペースが拡張可能な最新のハードウェアプラットフォーム
  • 拡張可能な最先端のElkhart Lakeプロセッサテクノロジで、単一のコンパクトなパッケージにおいて最適なシステムパフォーマンスを実現
  • xP 6000 HMIと同じ質感と機械的特性
  • さまざまなネットワークやI/O機器の同時通信を可能にする最良の接続オプション

Valueline:新世代の産業用PC

詳細: 
HMIとIPCの詳細

技術データやヒューマン・マシンインターフェースと産業用PCの製品ラインアップに関する情報など、詳細はEペーパーをご覧ください。

Eペーパーを今すぐダウンロード
HMIとIPCに取り組む人