CSA
認証ID: 13631EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
認証ID: TAE00000Z9CSA
認証ID: 13631cUL認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
UL 認証
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
CCC
認証ID: 2020322313000630UKCA-EX
認証ID: CML 22UKEX1227UIECEx
認証ID: IECExSEV14.0013U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 単線のみ | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| 撚線、フェルール付き | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |
ATEX
認証ID: SEV14ATEX0156U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 単線のみ | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| 撚線、フェルール付き | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |