LPS-16/E
-
サービスコネクタ
3270620
サービスコネクタ、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2- 4 mm2、 色: 赤
サービスコネクタ、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2- 4 mm2、 色: 赤