PAI-ST 35/1000MM - テストアダプタ
PAI-ST 35/1000MM
-
テストアダプタ
3029994
テストアダプタ、 極数: 1、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
テストアダプタ、モールドケーブル付き、1 m
技術データ
製品特性
製品の種類
テストソケット
極数
1
電気特性
標準規格 I
N
24 A
接続データ
接続方法
プラグイン接続
撚線の接続電線サイズ
2.5 mm² ...
寸法
幅
6.9 mm
高さ
10.8 mm
奥行き
56.9 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
PA
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3029994
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z3X
GTIN
4046356662239
1個あたりの重量(梱包を含む)
37.075 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
37.075 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000