CSA
認証ID: 13631EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
認証ID: TAE00000Z9CSA
認証ID: 13631cUL認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL 認証
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
EAC
認証ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
認証ID: CML 22UKEX1227UIECEx
認証ID: IECExSEV14.0013U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
単線のみ | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
撚線、フェルール付き | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
認証ID: SEV14ATEX0156U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
単線のみ | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
撚線、フェルール付き | 690 V | 109 A | 6 - 35 |