HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK
-
プラグコネクタセット
1249556
プラグコネクタセット、 部材: PA、 ケーブル引込口: ストレート、 スロット付きシールあり、 パッチケーブル用アダプタ付き
製品の詳細
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| シリーズ | HC-D |
| タイプ | D7 |
| ネジ接続の種類 | 1x M20 |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジングの材質 | PA |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| ケーブル外径 | 4 mm ... 7 mm |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M20 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| 耐衝撃度 | IK06 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 取付けタイプ | ケース下部パーツとのラッチ |
| アイテム番号 | 1249556 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7AFX |
| GTIN | 4063151353667 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 31.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 31 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - プラグコネクタセット 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - プラグコネクタセット 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - パッチケーブル 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413166
特長
金属仕様よりも低コスト
マーキングオプションで20 mmx9のマーキングラベルを使用
軽量
結露リスクが低い