HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M
-
コンタクトインサート
1077120
コンタクトインサート、極数: RJ45、 サイズ: D7、型式 : RJ45、 ピン、 50 V、1 A、 アプリケーション: データ、 パッチケーブル用アダプタ
製品の詳細
| 概要 | アクセサリ一覧のパッチケーブルを使用してください。 |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| シリーズ | HC-Q |
| アプリケーション | データ |
| タイプ | D7 |
| センサの種類 | Ethernet |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | RJ45 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 幅 | 21 mm |
| 高さ | 20.5 mm |
| 長さ | 21 mm |
| 接続技術 | |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCONハウジングに取り付けるための取付けねじ) |
| 定格電圧(III/3) | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 定格電流 | 1 A |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT6 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 標準/規則 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 試験 | |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1077120 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABJ |
| GTIN | 4055626788838 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.1 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - パッチケーブル 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413166
-
HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - コンタクトインサート 1422590
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)