DNV
認証ID: TAE000037SCSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 33 A | - 10 | ||
UL 認証
認証ID: E118976| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 40 A | - 10 | |
| 制御 | 600 V | 10 A | - 14 | |
コンタクトインサートモジュール、極数: 3+4、 電源コンタクト: 3、 制御用コンタクト: 4、 メス、 圧着端子接続式、 500 V、40 A、 1.5 mm2 ... 6 mm2、 アプリケーション: パワー/シグナル
| 概要 | HEAVYCON HC-B6~B48ハウジング用、固定フレームHC-M-MHR...が必要、圧着式、パワーコンタクト:CK 4,0-ED...、制御コンタクト:CK 1,6-ED...(圧着コンタクトは別注) |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| モジュールは、HC-B...-TMB-SD-IP65 および HC-B...-TMS-SD-IP65保護カバーど同時に使用できません。光ファイバーコンタクトCK1,6-ED-...POFには適していません。 |
| シリーズ | HC-M-03/04 |
| アプリケーション | パワー/シグナル |
| 極数 | 7 |
| 接続プロファイル | 3+4 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 3 (電源コンタクト) |
| 1 - 4 (制御用コンタクト) | |
| モジュールスロット数 | 1 |
| パワーコンタクトの数 | 3 |
| コントロールコンタクトの数 | 4 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 (電源コンタクト) |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 6 mm² (電源コンタクト) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (制御用コンタクト) | |
| 電線断面積AWG | 16 ... 10 (電源コンタクト) |
| 26 ... 14 (制御用コンタクト) | |
| 芯線むき長 | 9 mm (14 mm (4 mm² ... 6 mm²)) |
| 6 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 39.1 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 52 mm |
| コンタクト径 | 4 mm |
| 定格電圧(III/2)コンタクト | 960 V (制御用コンタクト) |
| 定格電圧(III/3) | 500 V (電源コンタクト) |
| 690 V (制御用コンタクト) | |
| 定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
| 定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
| 定格サージ電圧 | 8 kV (電源コンタクト) |
| 8 kV (制御用コンタクト) | |
| 定格電流 | 40 A (電源コンタクト) |
| 10 A (制御用コンタクト) | |
| SCCR | 5 kA (UL 2237) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 接点表面の材質、パワーコンタクト | Ag |
| 接点表面の材質、制御コンタクト | Ag (またはAu) |
| 標準/規則 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 試験 | |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1414365 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACE |
| GTIN | 4055626025087 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.5 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.064 kg CO2e |