CK4,0-ED-6,00F AG - 圧着コンタクト
CK4,0-ED-6,00F AG
-
圧着コンタクト
1274086
圧着コンタクト、 メス、 切削型
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HC-M-02、HC-M-03、HC-M-03/04、HC-M-04、HC-Q02、HC-Q03、HC-Q04およびHC-COM-Q4/2コンタクトキャリア用
製品特性
製品の種類
圧着コンタクト
コンタクトの種類
切削型
接続データ
接続技術
コンタクトタイプ
メス
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1274086
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AIE
GTIN
4063151465438
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.553 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.6 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
アクセサリ
CK4,0-ED-6,00M AG
-
圧着コンタクト
1274092
CRIMPFOX-TC HC 10
-
圧着ペンチ
1314533
UNIFOX RT-CK 4.0
-
取外し工具
1072064
CF 500/DIE TC HC 10
-
圧着インサート
1324137
製品 ヘルプ