CK1,6-ED-0,37BU AG
-
圧着コンタクト
1663394
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 1.6 mm、 定格電流: 10 A、 電線断面積: 0.14 mm2 ... 0.37 mm2、 AWG 26...22 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 1.6 mm、 定格電流: 10 A、 電線断面積: 0.14 mm2 ... 0.37 mm2、 AWG 26...22 、 コンタクト材質: 銅合金