CK1,6-BR-1,00BU OIC AG
-
圧着コンタクト
1004381
圧着コンタクト、 メス、 ロール型、 コンタクト径: 1.6 mm、 電線断面積: 0.34 mm2 ... 1 mm2、 AWG 22...17 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 メス、 ロール型、 コンタクト径: 1.6 mm、 電線断面積: 0.34 mm2 ... 1 mm2、 AWG 22...17 、 コンタクト材質: 銅合金