CK1,6-ED-0,50BU AG
-
圧着コンタクト
1663404
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 1.6 mm、 定格電流: 10 A、 電線断面積: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2、 AWG 20...20 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 1.6 mm、 定格電流: 10 A、 電線断面積: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2、 AWG 20...20 、 コンタクト材質: 銅合金