HC-HPR-B10-SHFH-2SSM25-EMR-BK
-
ハウジング
1411883
HEAVYCONボックス取付けベースB10、ねじロック、HPRシリーズ、M25グランドx2、厳しい環境要件とEMC要件に対応
製品の詳細
概要 | コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24用 |
製品ライン | ねじロック式ハウジング |
ハウジングタイプ | パネル取付け用ハウジング |
製品シリーズ | HC-HPR-B |
シリーズ | HPR-B10 |
アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
タイプ | B10 |
ケーブル引込み口の数 | 2 |
ネジ接続の種類 | 2x M25 |
保護カバー | なし |
ケーブル引込口 | サイド |
Pgねじ接続方式 | なし |
締付けトルク | 10 Nm ... 15 Nm (表面取付けハウジングのM8取付けねじ用) |
外形寸法 |
|
幅 | 80 mm |
高さ | 100 mm |
長さ | 170 mm |
ドリル穴の距離、水平方向 | 140 mm |
ドリル穴の距離、垂直方向 | 60 mm |
穴径 | 8.5 mm |
シーリング材 | NBR |
ハウジングの材質 | アルミニウムダイカスト製 |
ハウジング表面材質 | パウダーコート、黒 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP68 (0.5 bar / 24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
耐衝撃度 | IK09 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
機械的仕様 | |
ネジ接続の種類 | 2x M25 |
ロッキングタイプ | ナット |
アイテム番号 | 1411883 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF7AAI |
GTIN | 4046356944519 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 861 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 845 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - ケーブルグランド 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - ケーブルグランド 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - ケーブルグランド 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 縮小アダプタ 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 拡張アダプタ 1647679
-
HC-M-BS-M25 - ねじプラグ 1645859
-
HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK - 保護カバー 1418444
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240941
-
WP-G PP HF M25 - コンジットアダプタ 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - コンジットアダプタ 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - コンジットアダプタ 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - コンジットアダプタ 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - コンジットアダプタ 3241062
特長
振動と衝撃:IEC 61373/EN 50155、カテゴリ 1、クラス 1B