ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 拡張アダプタ
ENLAR-M-KV-M25/M32
-
拡張アダプタ
1647679
拡張アダプタ、 接続ねじ: M25 x 1.5、 色: 銀色、 Oリング付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
M25からM32に拡張
技術データ
製品特性
製品の種類
拡張アダプタ
寸法
外形寸法
長さ
21 mm
接続ネジの長さ
6.5 mm
長さ、接続ねじなし
14.5 mm
直径 接続ねじ
25 mm
接続ねじの径
25 mm
六角角度寸法
34 mm
ねじの種類、接続側
M25 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
接続側のネジの種類
M32
材料仕様
部材
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材 Oリング
NBR
ケーブル/ライン
ケーブル外径
20 mm
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 (使用するねじ接続により異なる)
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
取付け
組立てに関する注意事項
対応するねじ式接続:IP68
販売用データ
アイテム番号
1647679
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4017918947088
1個あたりの重量(梱包を含む)
28.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
26.7 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
cf76fbee-a981-4975-9661-fad13641f423
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.612 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ