ケーブル配線とケーブル保護
WP-GR HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ
WP-GR HF IP66 M25 BK
-
コンジットアダプタ
3240955
ケーブルグランド、メートルネジ、IP66保護、ストレインリリーフ付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
アプリケーション
ケーブルグランド
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
メートル
寸法
幅
33.5 mm
高さ
70 mm
レンチサイズ
27 mm
取付け用レンチサイズ
27 mm
24 mm
外形寸法
外径
16.5 mm
材料仕様
部材
PA 6
UL94難燃性クラス
V2
ねじ式接続の素材
PA
コンポーネント
シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 120 °C
販売用データ
アイテム番号
3240955
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356710626
1個あたりの重量(梱包を含む)
30.42 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
30.11 g
関税率
39174000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
認証
UL 認証
認証ID: E86359
LR
VDE認証図面
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
2.179 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-PA HF 21,2 BK
-
保護ホース
3240683
WP-PA HF-HB 21,2 BK
-
保護ホース
3240841
A-INL-M25-P-BK
-
カウンタナット
1411216
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ