CD 40X80 BU CN
- ケーブルダクト
CD 40X80 BU CN
- ケーブルダクト
1566452
制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、青、上部と取付け用ベースで構成、幅:40 mm、高さ:80 mm、長さ:2000 mm
制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、青、上部と取付け用ベースで構成、幅:40 mm、高さ:80 mm、長さ:2000 mm
制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、ライトグレー、ハロゲンフリー、上部と取付け用ベースで構成、幅:40 mm、高さ:80 mm、長さ:2000 mm
制御盤への設置・取付け用ケーブルダクト、ライトグレー、ハロゲンフリー、上部パーツと取付け用ベースで構成、幅:50 mm、高さ:80 mm、長さ:2000 mm
ユニバーサルワイヤ保持ブラケット、切れ目入り、配線チャネル用
制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、青、上部と取付け用ベースで構成、幅:100 mm、高さ:100 mm、長さ:2000 mm
制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、グレー、上部と取付け用ベースで構成、幅:80 mm、高さ:80 mm、長さ:2000 mm
制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、ライトグレー、ハロゲンフリー、上部と取付け用ベースで構成、幅:80 mm、高さ:80 mm、長さ:2000 mm
制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、青、上部と取付け用ベースで構成、幅:40 mm、高さ:100 mm、長さ:2000 mm
制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、青、上部と取付け用ベースで構成、幅:60 mm、高さ:100 mm、長さ:2000 mm
制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、青、上部と取付け用ベースで構成、幅:60 mm、高さ:80 mm、長さ:2000 mm