ケーブル配線とケーブル保護
CD WR - ユニバーサルワイヤ保持ブラケット
CD WR
-
ユニバーサルワイヤ保持ブラケット
3240284
ユニバーサルワイヤ保持ブラケット、切れ目入り、配線チャネル用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
スロット入りケーブルトランキングシステム
寸法
幅
76.5 mm
高さ
20.1 mm
奥行き
21.4 mm
長さ
20.1 mm
材料仕様
色
ストーングレー (RAL 7030)
部材
PS-HF
コンポーネント
鉛フリー
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 90 °C
販売用データ
アイテム番号
3240284
梱包単位
200 pc
最低注文数
200 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.2 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400765
ECLASS-15.0
27400765
ETIM
ETIM 10.0
EC001018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
認証
VDE認証図面
認証ID: 40058456
DNV
認証ID: TAE00004VN
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
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ