保護ホース、 部材: スチール、亜鉛メッキ / PVC、 保護等級: IP68、 色: 黒、 内径: 38 mm、 全長: 10 m
保護ホース
保護ホース、 部材: PA 6、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP68、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: HB、 内径: 36 mm、 全長: 25 m
保護ホース、 部材: PA 6、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP68、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: HB、 内径: 29 mm、 全長: 25 m
保護ホース、 部材: PA 6、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP68、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: V0、 内径: 29 mm、 全長: 25 m
保護ホース、 部材: スチール、亜鉛メッキ / PVC、 保護等級: IP68、 色: 黒、 内径: 29 mm、 全長: 10 m
保護ホース、 部材: PA 6、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP68、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: V0、 内径: 36 mm、 全長: 25 m
保護ホース、 部材: スチール、亜鉛メッキ / PVC、 保護等級: IP68、 色: 黒、 内径: 22 mm、 全長: 10 m
保護ホース、 部材: PA、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP40、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: HB、 内径: 29 mm、 全長: 10 m
保護ホース、 部材: スチール、亜鉛メッキ / PVC、 保護等級: IP68、 色: 黒、 内径: 17 mm、 全長: 10 m
保護ホース、 部材: PA、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP40、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: HB、 内径: 36 mm、 全長: 10 m