WP-PA HF-HB 42,5 BK
-
保護ホース
3240844
保護ホース、 部材: PA 6、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP68、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: HB、 内径: 36 mm、 全長: 25 m
保護ホース、 部材: PA 6、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP68、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: HB、 内径: 36 mm、 全長: 25 m