HC-HPR-B06-HHWH-1TTM25-EM-BK - ハウジング
1411106

スリーブハウジング B6、 ねじロック付き、 部材: アルミニウムダイカスト製、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x M25、 高さ: 100.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 鉄道アプリケーション、 厳しい環境とEMC要件に対応、 シリーズ HPR

製品の詳細









互換性のある製品



特長

振動と衝撃:IEC 61373/EN 50155、カテゴリ 1、クラス 1B