HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE
-
ハウジング
1460365
HEAVYCON ADVANCE B10スリーブハウジング、バヨネット式(六角ネジ)付き、耐塩水性アルミニウム、高さ:100 mm、1x M25ネジ付き、ストレートケーブル挿入口、表面処理なし、導電性シール(EMC特性)
製品の詳細
概要 | コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24用 |
製品ライン | バイヨネットロック式ハウジング |
ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
アプリケーション | 洋上/EMC |
タイプ | B10 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
ネジ接続の種類 | 1x M25 |
固定ネジ | M6 |
シールド用 | あり |
ケーブル引込口 | ストレート |
Pgねじ接続方式 | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 57 mm |
高さ | 100 mm |
長さ | 105 mm |
シーリング材 | NBR、導電性あり |
ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
ハウジング表面材質 | コーティングなし |
ロッキングラッチ材質 | ステンレス |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
機械的仕様 | |
ネジ接続の種類 | 1x M25 |
ロッキングタイプ | ねじ |
組立てに関する注意事項 | 絶縁パウダーコートが制御盤パネルに存在する場合、最適なシールドを確保するために、プロファイルガスケットエリアから取り除く必要があります。 |
固定ネジ | M6 |
アイテム番号 | 1460365 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF7AAA |
GTIN | 4046356592642 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 346.05 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 346.05 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
HC-B-BF - パネル取付けフランジ 1604641
-
HC-B-BF-SET - パネル取付けフランジ 1604654
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - ケーブルグランド 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - ケーブルグランド 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - ケーブルグランド 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 縮小アダプタ 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 拡張アダプタ 1647679
-
HC-M-BS-M25 - ねじプラグ 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240941
-
WP-G PP HF M25 - コンジットアダプタ 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - コンジットアダプタ 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - コンジットアダプタ 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - コンジットアダプタ 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - コンジットアダプタ 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - ネジインサート 1208911
-
SF-M BH - ドライバ 1212070