HC-B-BF-SET - パネル取付けフランジ
HC-B-BF-SET
-
パネル取付けフランジ
1604654
バヨネット式取付けフランジセット、取付けフランジx2、セルフタッピングトルクス®ヘッドネジx4、ファン型スペーサx4で構成
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
全てのコネクタに1つずつ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフランジ
寸法
外形寸法
穴径
4.5 mm
材料仕様
部材
亜鉛ダイカスト
取付け
組立てに関する注意事項
斜めに挿入しても接地ケーブルコンタクトが正しく動作するために、2個のパネル取付けフランジと金属製の取付けパネルを電気的に十分に接触させる必要があります。
スチール製シートの最小パネル厚:2.0 mm
販売用データ
アイテム番号
1604654
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAZ
GTIN
4017918947828
1個あたりの重量(梱包を含む)
66.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
32.31 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102