HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-MF-BK
-
ハウジング
1420902
スリーブハウジング B6、 ねじロック付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 1x M20、 高さ: 74 mm、 ケーブルグランド: なし、 厳しい環境条件
製品の詳細
概要 | コンタクトインサートHC-B6、BB10、DD24、M用 |
製品ライン | ねじロック式ハウジング |
ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
製品シリーズ | HC-ADV |
アプリケーション | 厳しい環境条件 |
タイプ | B6 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
ネジ接続の種類 | 1x M20 |
固定ネジ | M6(ネジ:5 mmの六角ネジ) |
シールド用 | なし |
ケーブル引込口 | サイド |
Pgねじ接続方式 | なし |
締付けトルク | 3 Nm ... 5 Nm (スリーブハウジングのM6取付けねじ用) |
外形寸法 |
|
幅 | 57 mm |
高さ | 74 mm |
長さ | 92 mm |
取付け寸法 | |
組立カットアウト幅 | 35 mm |
組立カットアウト長さ | 52 mm |
シーリング材 | ヴァイトン |
ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
ハウジング表面材質 | パウダーコート、黒 |
ロッキングラッチ材質 | ステンレス |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP68 (0.2 バール/24 時間) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
ボックス定格(NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
耐衝撃度 | IK09 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
機械的仕様 | |
ネジ接続の種類 | 1x M20 |
ロッキングタイプ | ねじ |
固定ネジ | M6(ネジ:5 mmの六角ネジ) |
アイテム番号 | 1420902 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF7API |
GTIN | 4055626249018 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 218.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 217.9 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
HC-B-AF - パネル取付けフランジ 1686533
-
HC-B-AF-SET - パネル取付けフランジ 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保護カバー 1690736
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411125
-
HC-M-KV-M20(11-16) - ケーブルグランド 1645998
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - ケーブルグランド 1584017
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411163
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240940
-
WP-G PP HF M20 - コンジットアダプタ 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - コンジットアダプタ 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - コンジットアダプタ 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - コンジットアダプタ 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - コンジットアダプタ 3241061
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - ネジインサート 1208911
-
SF-M BH - ドライバ 1212070