ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
HC-M-KV-M20(11-16) - ケーブルグランド
HC-M-KV-M20(11-16)
-
ケーブルグランド
1645998
最大5バールの金属製ネジ接続、ネジの長さ:6 mm、ケーブル径:11~16 mm、WAF 27、ネジ接続:M20
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド
アプリケーション
標準
ケーブル数
1
メーカー
Jacob
メーカー指定
50.620/25 M
シールド用
なし
寸法
外形寸法
長さ
35.5 mm
接続ネジの長さ
6 mm
穴径
20.1 mm ... 20.2 mm
スパナ寸法、ユニオンナット
27 mm
レンチサイズ、サポート
27 mm
六角角度寸法
30 mm
ねじの種類、接続側
M20 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
接続データ
締付けトルク
7.5 Nm (ユニオンナット)
7.5 Nm (サポート)
材料仕様
部材 圧縮リング
PA
シーリング材 Oリング
NBR
シーリング材 ケーブルシール
CR/NBR
ねじ式接続の素材
ニッケルメッキ真鍮
ケーブル/ライン
ケーブル外径 ケーブル1
11 mm ... 16 mm
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP68 (5バールまで)
使用周囲温度
-30 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1645998
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DAX
GTIN
4017918941260
1個あたりの重量(梱包を含む)
45.72 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
45.51 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
b4f45b5a-e88d-4bc0-87dc-337c28da4a9f
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.601 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
A-INL-M20-N-S
-
カウンタナット
1411242
SEALING PLUG 13X22 RD
-
閉鎖キャップ
1400265
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ