CSA
認証ID: 13631cULus認証済み
認証ID: E60425CSA
認証ID: 13631cULus認証済み
認証ID: E60425cUL認証済み
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE接続 | 26 - 10 | |||
| カートリッジヒューズリンク付き | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |
UL 認証
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| カートリッジヒューズリンク付き | 26 - 10 | |||
| P-FUオスコネクタ付き | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |