DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631IECEE CBスキーム
認証ID: NL-65056| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6.3 A | 0.14 - 6 | ||
EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
KEMA-KEUR
認証ID: 71-113330| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6.3 A | 0.14 - 6 | ||