UT 4-HESILA 250 (5X20) - ヒューズ端子台
3046100

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトな設計
セーフティレバーの両側に導通チェック穴
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み