ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

UT 4-HESI (5X20) GY - ヒューズ端子台
3074169

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品