cUL認証済み
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
IECEx
認証ID: IECExKIWA14.0014UUL 認証
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
| 製品シリーズ | UT |
| アプリケーション | 鉄道産業 |
| メカニカルエンジニアリング | |
| プラントエンジニアリング | |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ヒューズタイプ | ガラス / セラミック / ... |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| ヒューズ | G / 5 x 20 |
| 最大電力損失 | 最大 1.6 W (過負荷時にヒューズ端子台が端列の場合) |
| 最大 1.6 W (過負荷時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合) | |
| 最大 4 W (短絡時にヒューズ端子台が端列の場合) | |
| 最大 2.5 W (短絡時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合) |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ 超音波・圧縮処理済み | 0.34 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] 超音波・圧縮処理済み | 22 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec llC Gc |
| 動作温度範囲 | -60 °C ... 130 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 275 V |
| 定格電流 | 6.3 A (4 mm²) |
| 最大負荷電流 | 6.3 A (6 mm²) |
| 接触抵抗 | 5 mΩ |
| Ex接続データ 概要 | |
| トルク範囲 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 定格断面積 AWG | 12 |
| 電線接続容量(単線) | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 26 ... 10 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 26 ... 10 |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 26 ... 16 |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 26 ... 16 |
| 接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.14 mm² |
| 接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 4 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、AWG | 26 ... 12 |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 57.8 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 75.6 mm |
| NS 35/15の奥行き | 83.1 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1021498 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1134 |
| GTIN | 4055626514253 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 17.544 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 17.544 g |
| 関税率 | 85369095 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | b85c1bff-8702-445b-bf6a-d8f32d87899f |