CSA
認証ID: 2030668| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-65057| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
KEMA-KEUR
認証ID: 71-113330| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 | ||